|
|
|
XUSZSC172R
Stativ för XUSL utan spegel
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och montagetillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Fixing column
|
Typ av erbjudande
|
Utan spegel
|
Produktkompatibilitet
|
XUSL.E...121 till XUSL.E...136
|
Tillbehör / separat destination
|
Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
|
Teknisk data
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−30…55 °C
−22…131 °F
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…70 °C
−22…158 °F
|
Kit består av
|
1 x cable gland(s), Pg 11
|
Column height
|
1670 mm
|
Skyddad höjd
|
1360 mm
|
Produktens vikt
|
5,5 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
180,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,6 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
|
|