Schneider-Electric
 
XUSZSS125 bild- scope
XUSZSS125
Stativ för XUSL utan spegel
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830789
EAN-kod EAN-kod: 
3389119618786
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fixing column
Typ av erbjudande Utan spegel
Produktkompatibilitet XUSL.E...16 till XUSL.E...121
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
Teknisk data
Omgivningstemeperatur vid drift −30…55 °C
−22…131 °F
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
−22…158 °F
Column height 1200 mm
Skyddad höjd 1210 mm
Produktens vikt 1,3 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,5 cm
Förpackning 1 bredd 19,5 cm
Förpackning 1 djup 124,5 cm
Förpackning 1 vikt 3,841 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland IT