|
|
|
XUSZTR14
Teststav för finger 14mm diametern
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tillbehör / separat kategori
|
Separata delar
|
Tillbehör / separat typ
|
Test bar
|
Produktkompatibilitet
|
XUSL4E
XUSL2E
|
Tillbehör / separat destination
|
Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
|
Teknisk data
Specifik produktanvändning
|
För petskydd
|
Diameter
|
14 mm
|
Produktens vikt
|
0,02 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
128,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
3
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
690,000 g
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
|
|