Schneider-Electric
 
XUSZTR30 bild- scope
XUSZTR30
Teststav för hand 30mm diametern
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830768
EAN-kod EAN-kod: 
3389119618922
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Separata delar
Tillbehör / separat typ Test bar
Produktkompatibilitet XUSL2E
XUSL4E
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
Teknisk data
Specifik produktanvändning För handskydd
Diameter 30 mm
Produktens vikt 0,07 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 23,000 cm
Förpackning 1 vikt 148,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 3
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 769,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja