|
|
|
XUSZWPE015
Linsskydd för XUSL 150 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tillbehör / separat kategori
|
Tillbehör för skydd
|
Tillbehör / separat typ
|
Skyddad skärm
|
Produktkompatibilitet
|
XUSL.E...16
|
Tillbehör / separat destination
|
Säkerhets ljusridå typ 2
Säkerhets ljusridå typ 4
|
Höjd
|
195 mm
|
Kvantitet per set
|
Sats om 4
|
Teknisk data
Material
|
Polykarbonat
|
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient
|
0.97 Sn
|
Produktens vikt
|
0,08 kg
|
Miljö
Kemikaliebeständighet
|
Resistenta vattenhaltiga lösningar
Resistenta alkalier
Resistenta mot oorganiska svaga syror
Resistenta tvättmedel och rengöringsmedel
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…55 °C
14…131 °F
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
−13…158 °F
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
600,0 g
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
|
|