Schneider-Electric
 
XUSZWPE045 bild- scope
XUSZWPE045
Linsskydd för XUSL 450 mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830801
EAN-kod EAN-kod: 
3389119619288
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Tillbehör / separat typ Skyddad skärm
Produktkompatibilitet XUSL.E...46
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
Höjd 495 mm
Kvantitet per set Sats om 4
Teknisk data
Material Polykarbonat
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient 0.97 Sn
Produktens vikt 0,2 kg
Miljö
Kemikaliebeständighet Resistenta mot oorganiska svaga syror
Resistenta vattenhaltiga lösningar
Resistenta alkalier
Resistenta tvättmedel och rengöringsmedel
Omgivningstemeperatur vid drift −10…55 °C
14…131 °F
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
−13…158 °F
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 61,0 cm
Förpackning 1 vikt 200,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja