Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUSZWPE060 |
Schneider-Electric
 
XUSZWPE060 bild- scope
XUSZWPE060
Linsskydd för XUSL 600 mm
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3830802
EAN-kodEAN-kod: 
3389119619295
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Tillbehör / separat typ Skyddad skärm
Produktkompatibilitet XUSL.E...61
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 2
Säkerhets ljusridå typ 4
Höjd 645 mm
Kvantitet per set Sats om 4
Teknisk data
Material Polykarbonat
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient 0.97 Sn
Produktens vikt 0,255 kg
Miljö
Kemikaliebeständighet Resistenta alkalier
Resistenta tvättmedel och rengöringsmedel
Resistenta mot oorganiska svaga syror
Resistenta vattenhaltiga lösningar
Omgivningstemeperatur vid drift −10…55 °C
14…131 °F
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
−13…158 °F
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 76,0 cm
Förpackning 1 vikt 1,1 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No