Schneider-Electric
 
XUSZWPE075 bild- scope
XUSZWPE075
Linsskydd för XUSL 750 mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830803
EAN-kod EAN-kod: 
3389119618847
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Tillbehör / separat typ Skyddad skärm
Produktkompatibilitet XUSL.E...76
Tillbehör / separat destination Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
Höjd 795 mm
Kvantitet per set Sats om 4
Teknisk data
Material Polykarbonat
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient 0.97 Sn
Produktens vikt 0,31 kg
Miljö
Kemikaliebeständighet Resistenta vattenhaltiga lösningar
Resistenta mot oorganiska svaga syror
Resistenta alkalier
Resistenta tvättmedel och rengöringsmedel
Omgivningstemeperatur vid drift 14…131 °F
−10…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
−13…158 °F
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,5 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 92,0 cm
Förpackning 1 vikt 1,368 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 112,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 43,0 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja