|
|
|
XUSZWPE105
Linsskydd för XUSL 1050 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tillbehör / separat kategori
|
Tillbehör för skydd
|
Tillbehör / separat typ
|
Skyddad skärm
|
Produktkompatibilitet
|
XUSL.E...106
|
Tillbehör / separat destination
|
Säkerhets ljusridå typ 4
Säkerhets ljusridå typ 2
|
Höjd
|
1095 mm
|
Kvantitet per set
|
Sats om 4
|
Teknisk data
Material
|
Polykarbonat
|
Avkänningsavstånd nedsättningskoefficient
|
0.97 Sn
|
Produktens vikt
|
0,44 kg
|
Miljö
Kemikaliebeständighet
|
Resistenta tvättmedel och rengöringsmedel
Resistenta alkalier
Resistenta mot oorganiska svaga syror
Resistenta vattenhaltiga lösningar
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…55 °C
14…131 °F
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−13…158 °F
−25…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
121,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,688 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
|
|