|
|
|
XUVA1515PANM8
Fotocell - XUV - gaffel - 150mm - 12..24VDC - M8
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUVA
|
Sensordesign
|
Gaffel L
|
Avkänningssystem
|
Envägs (sändare+mottagare)
|
Emission
|
Red LED, modulated
|
Passagebredd
|
150 mm
|
Passagedjup
|
150 mm
|
Material
|
Metall/plast
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M8, 3 stift
|
Specifik produktanvändning
|
Detektering på små conveyor
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
180 mm
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Painted aluminium and polyamide/glass
|
Punktdiameter
|
1.2 mm
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
4000 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,5 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
< 20 mA ingen last
|
Produktens vikt
|
0,19 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Immunitet mot omgivande ljus
|
10000 lux naturligt ljus
5000 lux glödlampa
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65
IP67
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
43,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
397,0 g
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|