|
|
|
XUVF120M12
Fotocell - XUV - ram - 200X120mm - 12..24VDC - M12
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikation materialhantering
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUV
|
Sensordesign
|
Ram
|
Avkänningssystem
|
Envägs (sändare+mottagare)
|
Emission
|
Infrarött
|
Vägs dimensioner av optiska ram
|
200 x 120 mm
|
Material
|
Metall
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP eller NPN
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12, 4 stift
|
Specifik produktanvändning
|
Statisk detektering av passage av föremål
Dynamisk upptäckt av passage av föremål
|
Minimal objektdiameter för detektering
|
Dynamiskt läge: 4 mm (0,1…15 m/s)
Statiskt läge: 6 mm
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Målad aluminium
|
Linsmaterial
|
Altuglass
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Addera till utgång
|
Med larmutgång
|
Status lysdiod
|
Larm: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (bärnstensfärgad)
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
18…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
> 5000 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
<= 150 mA ingen last
|
Tidsfördröjningsområde
|
0...5 s frånslagsfördröjd delay
|
Maximal fördröjning first up
|
100 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,1 ms
|
Ställ in
|
Med känslighetsjustering via potentiometer
|
Djup
|
25 mm
|
Höjd
|
230 mm
|
Bredd
|
205 mm
|
Produktens vikt
|
1,06 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
cULus
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−20…80 °C
|
Immunitet mot omgivande ljus
|
3000 lux glöd ljus
10000 lux solljus
|
Vibrationsbeständighet
|
25 gn, amplitud = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
28,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
42,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,156 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,360 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|