Schneider-Electric
 
XUVF180M12 bild- scope
XUVF180M12
Fotocell - XUV - ram - 200X180mm - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848942
EAN-kod EAN-kod: 
3389110168860
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation materialhantering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUV
Sensordesign Ram
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Emission Infrarött
Vägs dimensioner av optiska ram 200 x 180 mm
Material Metall
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP eller NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Specifik produktanvändning Dynamisk upptäckt av passage av föremål
Statisk detektering av passage av föremål
Minimal objektdiameter för detektering Dynamiskt läge: 4 mm (0,1…15 m/s)
Statiskt läge: 6 mm
Teknisk data
Kapslingsmaterial Målad aluminium
Linsmaterial Altuglass
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Med larmutgång
Status lysdiod Larm: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (bärnstensfärgad)
[Us] driftspänning 24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 18…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens > 5000 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 150 mA ingen last
Tidsfördröjningsområde 0...5 s frånslagsfördröjd delay
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,1 ms
Ställ in Med känslighetsjustering via potentiometer
Djup 25 mm
Höjd 230 mm
Bredd 265 mm
Produktens vikt 1,2 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Immunitet mot omgivande ljus 3000 lux glöd ljus
10000 lux solljus
Vibrationsbeständighet 25 gn, amplitud = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 28,400 cm
Förpackning 1 djup 42,400 cm
Förpackning 1 vikt 1,275 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 8,480 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months