Schneider-Electric
 
XUVF60M8 bild- scope
XUVF60M8
Fotocell - XUV - ram - 60X60mm - 12..24VDC - M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3848938
EAN-kod EAN-kod: 
3389110168884
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation materialhantering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUV
Sensordesign Ram
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Emission Infrarött
Vägs dimensioner av optiska ram 60 x 60 mm
Material Metall
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP eller NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
Specifik produktanvändning Dynamisk upptäckt av passage av föremål
Minimal objektdiameter för detektering Dynamiskt läge: 2 mm (0,1…15 m/s)
Teknisk data
Kapslingsmaterial Målad aluminium
Linsmaterial Polycarbonat
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Med larmutgång
Status lysdiod Larm: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (bärnstensfärgad)
[Us] driftspänning 24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 18…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 500 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 120 mA ingen last
Tidsfördröjningsområde 0...5 s frånslagsfördröjd delay
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal fördröjning återhämtning 1 ms
Ställ in Med känslighetsjustering via potentiometer
Djup 15 mm
Höjd 86 mm
Bredd 131 mm
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Immunitet mot omgivande ljus 400 lux glöd ljus
4000 lux solljus
Vibrationsbeständighet 25 gn, amplitud = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,800 cm
Förpackning 1 bredd 11,200 cm
Förpackning 1 djup 16,000 cm
Förpackning 1 vikt 200,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,720 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor