|
XUVH0312
Fotocell - XUV - gaffel - handling - 30X30mm - 12..24VDC - cable 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikation materialhantering
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUV
|
Sensordesign
|
Gaffel
|
Avkänningssystem
|
Envägs (sändare+mottagare)
|
Emission
|
Infrarött
|
Passagebredd
|
30 mm
|
Passagedjup
|
40 mm
|
Material
|
Plast
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
Specifik produktanvändning
|
Detektion av flaggor i hissar / transtockers
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
30 mm
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
ABS/PC
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Utgångsfunktion styrning
|
Mörkt
|
Kabel sammansättning
|
3 x 0.34 mm²
|
Trådisoleringsmaterial
|
PvR
|
Kabeldiameter
|
5 mm
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (röd)
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
19…38 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 150 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
<= 1 kHz
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,5 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
<= 20 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
30 ms
|
Maximal svarstid
|
0,5 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,5 ms
|
Ställ in
|
Utan bakgrundsbortbländning
|
Djup
|
68 mm
|
Höjd
|
59 mm
|
Bredd
|
14 mm
|
Produktens vikt
|
0,13 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−5…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−20…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10…42 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP54 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
100,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
25
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,834 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|