|
XUVK0252S
Fotocell - sändare mottagare - Sn=2 mm - sl eller br - M8 connector
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikationspaketering
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUV
|
Sensordesign
|
Gaffel
|
Avkänningssystem
|
Envägs (sändare+mottagare)
|
Emission
|
Infrarött
|
Typ av inställning
|
Utan
|
Passagebredd
|
2 mm
|
Passagedjup
|
50 mm
|
Material
|
Metall
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP och NPN
|
Digital utgångsfunktion
|
2 NO/NC programmable
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M8 justerbar till 90°, 4 stift
|
Specifik produktanvändning
|
Detektering av etiketter
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
2 mm
|
Teknisk data
Ställ in
|
Undervisningsläge
|
Kapslingsmaterial
|
Zinklegering
|
Linsmaterial
|
Glas
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Status lysdiod
|
Givare redo: 1 LED (grön)
Läs fel: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
<= 25 kHz
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,5 V (slutet tillstånd)
|
Utgång klämmotstånd
|
10 kOhm
|
Strömförbrukning
|
<= 50 mA ingen last
|
Maximal fördröjning first up
|
30 ms
|
Maximal svarstid
|
0,1 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
0,1 ms
|
Djup
|
90 mm
|
Höjd
|
20 mm
|
Bredd
|
20 mm
|
Produktens vikt
|
0,085 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−20…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
130,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
45
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,344 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|