Schneider-Electric
XUVR0605NBNM8 bild- scope
XUVR0605NBNM8
Fotocell - XUV - gaffel - 50X60mm - 12..24VDC - M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847341
EAN-kod EAN-kod: 
3389119040754
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUVR
Sensordesign Gaffel
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Emission Red LED, modulated
Passagebredd 50 mm
Passagedjup 60 mm
Material Metall/plast
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 NC
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 3 stift
Specifik produktanvändning Detektering på små conveyor
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 50 mm
Teknisk data
Kapslingsmaterial Painted aluminium and polyamide/glass
Punktdiameter 0.8 mm
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens 4000 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning < 20 mA ingen last
Produktens vikt 0,19 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
UL
CSA
Omgivningstemeperatur vid drift −10…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Immunitet mot omgivande ljus 10000 lux naturligt ljus
5000 lux glödlampa
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65
IP67
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months