Schneider-Electric
 
XUX0AKSAT16 bild- scope
XUX0AKSAT16
Fotocell - XUX - multi - Sn=0..40m - 12..24VDC - plintanslutning
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847046
EAN-kod EAN-kod: 
3389110168044
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål multimode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUX
Sensordesign Blockform 92 x 71
Avkänningssystem Flerfunktion
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, 1 x 1.5 mm² or 1 x 0.75 mm² med adapter
Specifik produktanvändning -
Emission Infrarött direktavkännande
Infrarött direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Infrarött envägs (sändare+mottagare)
Röd polariserad reflex
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 11 m polariserad reflex behöver reflex XUZC50
40 m envägs (sändare+mottagare) behöver en sändare XUX0AKSAT16T
2 m direktavkännande
1,3 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 15 m polariserad reflex
3 m direktavkännande
60 m envägs (sändare+mottagare)
1,3 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Med larmutgång, <= 100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
Kabelingång 1 ingång för M16 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…10 mm
Status lysdiod 1 LED (grön) för matning
1 LED (röd) för instabilitet
1 LED (gul) för utgångs status
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 250 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 35 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 200 ms
Maximal svarstid 2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 2 ms
Ställ in Självlärande
Djup 77 mm
Höjd 92 mm
Bredd 31 mm
Produktens vikt 0,2 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CSA
CE
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 201,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,741 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer D2e23985-bfb8-4094-bc06-3eed9996f117
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor