Schneider-Electric
XUX1APBNT16 bild- scope
XUX1APBNT16
Fotocell - XUX - reflex - Sn=14m - 12..24VDC - plintanslutning
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849985
EAN-kod EAN-kod: 
3389110168402
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUX
Sensordesign Blockform 92 x 71
Avkänningssystem Reflex
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 NC
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, 1 x 1.5 mm² or 1 x 0.75 mm² med adapter
Specifik produktanvändning -
Emission Infrarött Reflex
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 14 m Reflex behöver reflex XUZC50
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 20 m Reflex
Utgångstyp Solid state
Kabelingång 1 ingång för M16 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…10 mm
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (grön) för matning
[Us] driftspänning 12...24 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 250 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 35 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 15 ms
Maximal svarstid 2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 2 ms
Ställ in Justerbar känslighet
Djup 77 mm
Höjd 92 mm
Bredd 31 mm
Produktens vikt 0,2 kg
Miljö
Produktcertifieringar UL
CE
CSA
Omgivningstemperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,2 cm
Förpackning 1 bredd 9,6 cm
Förpackning 1 djup 13,2 cm
Förpackning 1 vikt 190,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 11
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 2,314 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months