Schneider-Electric
XUX2APBNM12R bild- scope
XUX2APBNM12R
Fotocell - XUX - mottagare - Sn=40m - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849988
EAN-kod EAN-kod: 
3389110170412
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotoelektrisk sensormottagare
Sensornamn XUX
Sensordesign Blockform 92 x 71
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 NC
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Specifik produktanvändning -
Emission Infrarött envägs (sändare+mottagare)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 40 m envägs (sändare+mottagare) behöver en sändare XUX0AKSAM12T
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 60 m envägs (sändare+mottagare)
Utgångstyp Solid state
Addera till utgång Utan
Status lysdiod 1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (grön) för matning
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens <= 250 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 35 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 15 ms
Maximal svarstid 2 ms
Maximal fördröjning återhämtning 2 ms
Ställ in Justerbar känslighet
Djup 77 mm
Höjd 92 mm
Bredd 31 mm
Produktens vikt 0,2 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,2 cm
Förpackning 1 bredd 9,7 cm
Förpackning 1 djup 13,2 cm
Förpackning 1 vikt 178,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,371 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months