Schneider-Electric
 
XUX8AKSAT16 bild- scope
XUX8AKSAT16
Fotocell - XUX - Bakgrundsbortbländning - Sn=2m - 12..24VDC - plintanslutning
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847133
EAN-kod EAN-kod: 
3389119039895
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUX
Sensordesign Blockform 92 x 71
Avkänningssystem Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP eller NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, 1 x 0.75...1 x 1.5 mm²
Specifik produktanvändning Långa avkänningsavstånd med hög noggrannhet
Emission Infrarött
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 2 m
Teknisk data
Kapslingsmaterial PC
Linsmaterial PMMA
Utgångstyp Solid state
Kabelingång ISO 16 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…10 mm
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Instabilitet: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens 150 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 35 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 200 ms
Maximal svarstid 3,5 ms
Maximal fördröjning återhämtning 2,5 ms
Produktens vikt 0,2 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 10 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP30 (med öppen lucka) överensstämmer med IEC 60529
IP65 (dubbelisolerad) överensstämmer med IEC 60529
IP67 (dubbelisolerad) överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,600 cm
Förpackning 1 djup 13,200 cm
Förpackning 1 vikt 195,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,607 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer D2e23985-bfb8-4094-bc06-3eed9996f117
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor