Schneider-Electric
 
XUX8ARCTT16 bild- scope
XUX8ARCTT16
Fotocell 12-240V AC ISO16
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847134
EAN-kod EAN-kod: 
3389119039901
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUX
Sensordesign Blockform 92 x 71
Avkänningssystem Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät AC/DC
Inkopplinssätt 5-wire
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, 1 x 0.75...1 x 1.5 mm²
Specifik produktanvändning Långa avkänningsavstånd med hög noggrannhet
Emission Infrarött
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 2 m
Teknisk data
Kapslingsmaterial PC
Linsmaterial PMMA
Utgångstyp Relä
Kabelingång ISO 16 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…10 mm
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Instabilitet: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 24...240 V AC/DC
Gränser matningsspänning 20…264 V AC/DC
Switch frekvens 20 Hz
Maximalt spänningsfall <1,5 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 35 mA ingen last
Tidsfördröjningsområde 0.02...15 s monostabil, om förseningen eller off-fördröjning delay
Maximal fördröjning first up 200 ms
Maximal svarstid 25 ms
Maximal fördröjning återhämtning 25 ms
Elektrisk livslängd 500000 cycles, switching capacity: 0.5 A 0,4
500000 cycles, switching capacity: 3 A 1
Produktens vikt 0,2 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Vibrationsbeständighet 7 gn (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 10 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP30 (med öppen lucka) överensstämmer med IEC 60529
IP65 (dubbelisolerad) överensstämmer med IEC 60529
IP67 (dubbelisolerad) överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 4,000 cm
Förpackning 1 vikt 207,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 22
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,813 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Be956ff2-2b7b-4008-9fb3-5e08396c2d87
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor