|
|
|
XUX9ARCNT16
Fotocell - XUX - polariserad - Sn=11m - 24..240VAC/DC - plintanslutning
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål singelmode
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUX
|
Sensordesign
|
Blockform 92 x 71
|
Avkänningssystem
|
Polariserad reflex
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
AC/DC
|
Inkopplinssätt
|
5-wire
|
Digital utgångsfunktion
|
1 C/O
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, 1 x 1.5 mm² or 1 x 0.75 mm² med adapter
|
Specifik produktanvändning
|
-
|
Emission
|
Röd polariserad reflex
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
11 m polariserad reflex behöver reflex XUZC50
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
PBT
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Maximalt känselavstånd
|
15 m polariserad reflex
|
Utgångstyp
|
Relä
|
Kabelingång
|
1 ingång för M16 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…10 mm
|
Status lysdiod
|
1 LED (gul) för utgångs status
1 LED (röd) för instabilitet
1 LED (grön) för matning
|
[Us] driftspänning
|
24...240 V AC/DC
|
Gränser matningsspänning
|
20…264 V AC
|
Brytförmåga i mA
|
3 A (cos φ = 1 för 0,5 miljoner cykler vid 1 drift cykel per sekund vid 250 V)
0.5 A (cos φ = 0.4 för 0.5 miljoner cykler vid 1 drift cykel per sekund vid 250 V)
|
Switch frekvens
|
<= 20 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,5 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
<= 35 mA ingen last
|
Maximal effektförbrukning i W
|
2 W AC/DC
|
Maximal fördröjning first up
|
60 ms
|
Maximal svarstid
|
25 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
25 ms
|
Ställ in
|
Justerbar känslighet
|
Elektrisk livslängd
|
500000 cycles 1, driftklass <60 cyc/mn vid 250 V
500000 cycles 0,4, driftklass <60 cyc/mn vid 250 V
|
Djup
|
77 mm
|
Höjd
|
92 mm
|
Bredd
|
31 mm
|
Produktens vikt
|
0,2 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
CE
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
196,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
22
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,874 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|