Schneider-Electric
XUY250NC2H03M8 bild- scope
XUY250NC2H03M8
Fotocell för rullbana metall 250mm 0,3m kabel M8 NO eller NC IP50
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830919
EAN-kod EAN-kod: 
3389119622998
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUY
Sensordesign Rullsensor
Avkänningssystem Direktavkännande
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP eller NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 remote male connector M8, 4 stift
Kabellängd 0,3 m
Specifik produktanvändning Transportsystem
Emission Infrarött
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,1 m direktavkännande
Teknisk data
Kapslingsmaterial Aluminium
Linsmaterial Polycarbonat
Materialhölje PVC
Pulsfrekvens 1 kHz
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod 1 LED färg: gul för utgångs signal
[Us] driftspänning 24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 18…30 V DC
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens 500 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V vid 100 mA (slutet tillstånd)
Strömförbrukning < 35 mA ingen last
Svarsfördröjning 1 ms
Diameter 12 mm
Längd 250 mm
Produktens vikt 0,045 kg
Miljö
Produktcertifieringar cCSAus
CE
Omgivningstemeperatur vid drift −10…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
IP-kapslingsklass IP50 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,0 cm
Förpackning 1 bredd 9,0 cm
Förpackning 1 djup 63,0 cm
Förpackning 1 vikt 500,0 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Logistik information
Ursprungsland FR