|
|
|
XUY474NB4H03M12
Fotocell för rullbana metall 474mm 0,3m kabel M12 NO eller NC IP50
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikation
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUY
|
Sensordesign
|
Rullsensor
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
Material
|
Metall
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP eller NPN
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
1 remote male connector M12, 4 stift
|
Kabellängd
|
0,3 m
|
Specifik produktanvändning
|
Transportsystem
|
Emission
|
Infrarött
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
0,1 m direktavkännande
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Aluminium
|
Linsmaterial
|
Polycarbonat
|
Materialhölje
|
PVC
|
Pulsfrekvens
|
1 kHz
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Status lysdiod
|
1 LED färg: gul för utgångs signal
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
18…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
500 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V vid 100 mA (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
< 35 mA ingen last
|
Svarsfördröjning
|
1 ms
|
Diameter
|
12 mm
|
Längd
|
474 mm
|
Produktens vikt
|
0,075 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
cCSAus
CE
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−20…80 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP50 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
63,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
800,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|