Schneider-Electric
XUY620NB5H03M12 bild- scope
XUY620NB5H03M12
Fotocell rullbana 620mm 0,3m kabel M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830924
EAN-kod EAN-kod: 
3389119624527
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUY
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Teknisk data
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Maximalt spänningsfall <2 V vid 100 mA (slutet tillstånd)
<1 V vid 10 mA (slutet tillstånd)
Miljö
Produktcertifieringar cULus
CE
Omgivningstemeperatur vid drift 0…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10 cm
Förpackning 1 bredd 10 cm
Förpackning 1 djup 10 cm
Förpackning 1 vikt 700 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Logistik information
Ursprungsland FR