Schneider-Electric
XUY915NC6H03M12 bild- scope
XUY915NC6H03M12
Fotocell rullbana 915mm 0,3m kabel M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830925
EAN-kod EAN-kod: 
3389119623278
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation, transportsystem och åtkomstkontroll
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUY
Sensordesign Rullsensor
Avkänningssystem Direktavkännande
Material Metall
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP eller NPN
Digital utgångsfunktion 1 NO or 1 NC
Elektrisk anslutning 1 fjärrkontakt M12, 4 stift
Kabellängd 0,3 m
Specifik produktanvändning Transportsystem
Emission Infrarött
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 65 mm direktavkännande
Teknisk data
Kapslingsmaterial Aluminium
Linsmaterial Polycarbonat
Materialhölje PVC
Pulsfrekvens 1 kHz
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod 1 LED färg: gul för utgångs signal
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 18…30 V DC
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens 500 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V vid 100 mA
Strömförbrukning < 35 mA ingen last
Svarsfördröjning 1 ms
Diameter 12 mm
Längd 915 mm
Miljö
Produktcertifieringar CE
UKCA
cCSAus
Omgivningstemeperatur vid drift −10…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…70 °C
IP-kapslingsklass IP50 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 100,0 cm
Förpackning 1 vikt 250,0 g
Logistik information
Ursprungsland FR