Schneider-Electric
 
XUYAFPCO946S bild- scope
XUYAFPCO946S
Fotocell fiberförstärkare plastfiber teac
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847362
EAN-kod EAN-kod: 
3389119010009
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation sammansättning
Specifik tillämpning av fotoelektrisk detektor Användning av fiberoptik i vibrerande miljöer (robotarmar)
Detektering av referens- och färgmarkeringar i förpackningar
Detektering av föremål på små transportband
Övervaka position eller tillsammans med delar av en församling eller förpackningsmaskin
Sensornamn XUY
Sensordesign Fiberoptiskt utförande
Emission Röd LED
Teknisk data
Elektronisk sensortyp Fotocell
Material Plast
Kapslingsmaterial Polykarbonat
Pulsfrekvens 8 kHz
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Digital utgångstyp PNP och NPN
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
Kabellängd 2 m
Typ av nät DC
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Spänningstillstånd 0 garanterat < 1.4 V
Spänningstillstånd 1 garanterad > 3 V
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switchfrekvens < 1 kHz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 40 mA ingen last
Svarsfördröjning 5 ms för optisk fiberkabel 2,2 mm
Maximal fördröjning återhämtning 5 ms optisk fiberkabel 2,2 mm
Ställ in Med känslighetsjustering via teach funktion
Produktens vikt 0,056 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Immunitet mot omgivande ljus 10000 lux naturligt ljus
20000 lux glödlampa
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 48,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 35
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,118 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months