Schneider-Electric
 
XUYAFPCO966S bild- scope
XUYAFPCO966S
Fotocell - XUY - fiberförstärkare - plast - 12..24VDC - M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847361
EAN-kod EAN-kod: 
3389119010160
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation sammansättning
Specifik tillämpning av fotoelektrisk detektor Detektering av föremål på små transportband
Detektering av referens- och färgmarkeringar i förpackningar
Övervaka position eller tillsammans med delar av en församling eller förpackningsmaskin
Användning av fiberoptik i vibrerande miljöer (robotarmar)
Sensornamn XUY
Sensordesign Fiberoptiskt utförande
Emission Röd LED
Teknisk data
Elektronisk sensortyp Fotocell
Material Plast
Kapslingsmaterial Polykarbonat
Pulsfrekvens 8 kHz
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Digital utgångstyp PNP och NPN
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
Kabellängd 2 m
Typ av nät DC
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Spänningstillstånd 0 garanterat < 1.4 V
Spänningstillstånd 1 garanterad > 3 V
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switchfrekvens < 1 kHz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 40 mA ingen last
Svarsfördröjning 5 ms för optisk fiberkabel 2,2 mm
Maximal fördröjning återhämtning 5 ms optisk fiberkabel 2,2 mm
Ställ in Med känslighetsjustering via +/- teach funktion
Displaytyp Stapeldiagram
Produktens vikt 0,056 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Immunitet mot omgivande ljus 10000 lux naturligt ljus
20000 lux glödlampa
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 12,800 cm
Förpackning 1 vikt 50,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 35
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,415 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months