Schneider-Electric
 
XUYAFVCO946S bild- scope
XUYAFVCO946S
Fotocell fiberförstärkare glasfiber teach
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847363
EAN-kod EAN-kod: 
3389119009973
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation sammansättning
Specifik tillämpning av fotoelektrisk detektor Detektering av produkter som lämnar en ugn (hög temperatur fibrer)
Detektering av närvaron av delarna i en plastform
Detektering i aggressiva miljöer
Övervaka position eller tillsammans med delar av en församling eller förpackningsmaskin
Sensornamn XUY
Sensordesign Fiberoptiskt utförande
Emission Röd LED
Teknisk data
Elektronisk sensortyp Fotocell
Material Plast
Kapslingsmaterial Polykarbonat
Pulsfrekvens 8 kHz
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Digital utgångstyp PNP och NPN
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
Typ av nät DC
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Spänningstillstånd 0 garanterat < 1.4 V
Spänningstillstånd 1 garanterad > 3 V
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switchfrekvens < 1 kHz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning <= 40 mA ingen last
Svarsfördröjning 5 ms för glasfiber 3mm
Maximal fördröjning återhämtning 5 ms glasfiber 3mm
Ställ in Med känslighetsjustering via teach funktion
Produktens vikt 0,047 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Immunitet mot omgivande ljus 10000 lux naturligt ljus
20000 lux glödlampa
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,600 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 47,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 35
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,140 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months