Schneider-Electric
XUYBCO929LSP bild- scope
XUYBCO929LSP
Fotocell - XUY 929 - polariserad - laser - Sn=1m - 12..24VDC - M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847221
EAN-kod EAN-kod: 
3389119009836
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation sammansättning
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUY
Sensordesign Miniatyr
Avkänningssystem Polariserad reflex
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
Specifik produktanvändning Övervakning av små delar i en produktionsmaskin
Inrättande av sensorer
Emission Red LED, pulsed - klass 2 överensstämmer med IEC 825-1
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,1…1 m behöver mottagare XUY1111
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS
Pulsfrekvens 5 kHz
Punktdiameter <= 0.7 mm
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod Supply on/dirty: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens 1000 Hz
Maximalt spänningsfall <2,4 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning < 25 mA ingen last
Svarsfördröjning 3 µs
Ställ in Använder undervisningsknapp eller fjärrundervisning
Produktens vikt 0,056 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Immunitet mot omgivande ljus 5000 lux
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,3 cm
Förpackning 1 bredd 6,1 cm
Förpackning 1 djup 9,6 cm
Förpackning 1 vikt 19,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 415,0 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months