Schneider-Electric
XUYBCO989SP bild- scope
XUYBCO989SP
Fotocell - XUY 989 - polariserad - Sn=1m - 12..24VDC - M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847219
EAN-kod EAN-kod: 
3389119007047
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUY
Sensordesign Miniatyr
Avkänningssystem Polariserad reflex
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
Specifik produktanvändning Conveyor system and access control series
Emission Red LED, pulsed
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 1 m polariserad reflex
4 m envägs (sändare+mottagare)
0,08 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
0,25 m direktavkännande med justerbar bakgrundsbortbländning
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS
Linsmaterial PMMA
Materialhölje PUR
Pulsfrekvens 6 kHz
Utgångstyp Solid state
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens 500 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V vid 100 mA (slutet tillstånd)
<1 V vid 10 mA (slutet tillstånd)
Strömförbrukning < 25 mA ingen last
Svarsfördröjning 1 ms
Produktens vikt 0,061 kg
Miljö
Produktcertifieringar cULus
CE
Omgivningstemeperatur vid drift 0…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
IP67 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 61,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 35
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,609 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months