Schneider-Electric
 
XUYFALNEP100030 bild- scope
XUYFALNEP100030
Fotocell - XUY - gaffel - laser - teach - 30X95mm - 12..24VDC - M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847335
EAN-kod EAN-kod: 
3389119006781
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUY
Sensordesign Gaffel
Avkänningssystem Envägs (sändare+mottagare)
Emission Infrared laser, modulated - Klass 1 överensstämmer med IEC 825-1
Passagebredd 30 mm
Passagedjup 95 mm
Material Metall/plast
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP och NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
Specifik produktanvändning Detektering av referensmarkeringar
Detektering av transparenta objekt
Detektering på små conveyor
Detektering på vibrerande skenor
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 30 mm
Teknisk data
Kapslingsmaterial Painted aluminium and polyamide/glass
Knappsats Gul
Min objektsdiameter för upptäckt 0,05 mm
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod Justeringsläge och låsning med hänglås: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (gul)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens 10 kHz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 40 mA ingen last
Belastningskapacitans 330 nF
Tidsrespons −20…20 µs
Ställ in Självlärande
Produktens vikt 0,19 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemeperatur vid drift −20…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…80 °C
Immunitet mot omgivande ljus 10000 lux naturligt ljus
5000 lux glödlampa
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 16,0 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 91,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months