|
|
|
XUYFANEP60120
Fotocell - XUY - gaffel - teach - 120X59mm - 12..24VDC - M8
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikation
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUY
|
Sensordesign
|
Gaffel
|
Avkänningssystem
|
Envägs (sändare+mottagare)
|
Emission
|
Infrared LED, modulated
|
Passagebredd
|
120 mm
|
Passagedjup
|
59 mm
|
Material
|
Metall/plast
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP och NPN
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M8, 4 stift
|
Specifik produktanvändning
|
Detektering av dubbelblad
Detektering på vibrerande skenor
Detektering av etiketter
Detektering av referensmarkeringar
Detektering på små conveyor
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
120 mm
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Painted aluminium and polyamide/glass
|
Knappsats
|
Gul
|
Min objektsdiameter för upptäckt
|
0,2 mm
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Status lysdiod
|
Justeringsläge och låsning med hänglås: 1 LED (röd)
Utgångs status: 1 LED (gul)
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
10 kHz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
40 mA ingen last
|
Belastningskapacitans
|
330 nF
|
Tidsrespons
|
−20…20 µs
|
Ställ in
|
Självlärande
|
Produktens vikt
|
0,19 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
cULus
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…80 °C
|
Immunitet mot omgivande ljus
|
10000 lux naturligt ljus
5000 lux glödlampa
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
101,900 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,449 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|