Schneider-Electric
XUYLC2004 bild- scope
XUYLC2004
Fotocell - XUY - fiber förstärkare - 4 färger - 24VDCM12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847272
EAN-kod EAN-kod: 
3389119007290
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation
Specifik tillämpning av fotoelektrisk detektor Detektering av färgade trådar
Detektering av genomskinliga färgade delar
Sortering av färgade delar
Detektering av små märken och färgade etiketter
Kvalitetskontroll av lockfärg eller närvaro av etiketter
Detektering av en till fyra färger
Sensornamn XUY
Sensordesign Fiberoptiskt utförande
Emission Blue LED
Green LED
Röd LED
Teknisk data
Elektronisk sensortyp Fotocell
Material Plast
Kapslingsmaterial Polycarbonate strong housing
Typ av utsignal Diskret
Digital utgångstyp 4 PNP/NPN
Elektrisk anslutning 2 kontakdon hane M12, 4 stift
Kabellängd 2 m
Typ av nät DC
[Us] driftspänning 24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 21,6…26,4 V DC
Switchfrekvens 25 Hz för XUYFPCP.
500 Hz för XUYFPCF.
Maximalt spänningsfall <0,5 V vid 10 mAvid låg nivå
<2,2 V vid 100 mA
Strömförbrukning 120 mA ingen last
Svarsfördröjning 1 ms för XUYFPCF.
20 ms för XUYFPCP.
Maximal fördröjning återhämtning 1 ms XUYFPCF.
20 ms XUYFPCP.
Ställ in Med känslighetsjustering via teach funktion
Miljö
Produktcertifieringar cULus
CE
Omgivningstemeperatur vid drift 0…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Immunitet mot omgivande ljus 3000 lux glödlampa
5000 lux naturligt ljus
IP-kapslingsklass IP65
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,700 cm
Förpackning 1 bredd 11,100 cm
Förpackning 1 djup 16,200 cm
Förpackning 1 vikt 426,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,581 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months