Schneider-Electric
 
XUYPCO925L1ANSP bild- scope
XUYPCO925L1ANSP
Fotocell - XUY - direktavkännande - analog laser - Sn=60mm - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847248
EAN-kod EAN-kod: 
3389119009812
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation materialhantering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUY
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Direktavkännande
Material Plast
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Analoga utgångars område 0...10 V
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 4 stift
Specifik produktanvändning Lägesreglering av robotarmen
Tjockleksmätning av mekaniska delar
Emission Red laser, pulsed, våglängd: 650 nm - Klass 1 överensstämmer med IEC 825-1
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 40…60 mm
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS, anti-shock
Pulsfrekvens 6 kHz
Linjäritet < 1 %
Punktdiameter 1 mm vid 50 mm
Punktdimension Ø 1 mm vid 50 mm
Upplösning 7 µm
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Smutsig: 1 LED (röd)
[Us] driftspänning 24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 18…28 V DC
Brytförmåga i mA 3 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens < 40 Hz
Maximalt spänningsfall <2,4 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 35 mA ingen last
Svarsfördröjning 30 ms för utgång krets
Ställ in Parametering av knappar
Produktens vikt 0,057 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
Omgivningstemeperatur vid drift 0…45 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Immunitet mot omgivande ljus 5000 lux naturligt ljus
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 36,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 720,000 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months