|
XUYPCO989SP
Fotocell - XUY 989 - direktavkännande - Sn=0.25m - 12..24VDC - M8
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikation
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Sensornamn
|
XUY
|
Sensordesign
|
Miniatyr
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Typ av nät
|
DC
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Digital utgångsfunktion
|
1 Br eller 1 Sl programmerbar
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M8, 4 stift
|
Specifik produktanvändning
|
Conveyor system and access control series
|
Emission
|
Red LED, pulsed
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
1 m polariserad reflex
4 m envägs (sändare+mottagare)
0,08 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
0,25 m direktavkännande med justerbar bakgrundsbortbländning
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
ABS
|
Linsmaterial
|
PMMA
|
Materialhölje
|
PUR
|
Pulsfrekvens
|
6 kHz
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
500 Hz
|
Maximalt spänningsfall
|
<2 V vid 100 mA (slutet tillstånd)
<1 V vid 10 mA (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
< 25 mA ingen last
|
Svarsfördröjning
|
1 ms
|
Produktens vikt
|
0,044 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
cULus
CE
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−20…80 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med IEC 60529
IP67 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|