Schneider-Electric
 
XUYPS1LCO965S bild- scope
XUYPS1LCO965S
Fotocell - XUY - Bakgrundsbortbländning - laser - Sn=300 mm - 12..24VDC - M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849016
EAN-kod EAN-kod: 
3389119007276
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation, materialhantering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUY
Sensordesign Kompakt
Avkänningssystem Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP och NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
Specifik produktanvändning Nivåkontroll
Övervakning av små delar i en produktionsmaskin
Övervakning efter spricka i en komponent
Undertryckande av bakgrund
Detektering av komponenter på en tryckt krets
Emission Red laser, pulsed, våglängd: 675 nm - klass 2
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 50…300 mm
Teknisk data
Kapslingsmaterial Glass impregnated nylon
Linsmaterial PMMA
Punktdiameter 0 mm manuell justering
Min objektsdiameter för upptäckt 0,5 mm
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (grön)
NC funktion: 1 LED (ingen)
Ingen funktion: 1 LED (röd)
Tidsfördröjning aktiv: 1 LED (röd)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens > 5 kHz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 35 mA
Svarsfördröjning 40 ms för utgång krets beroende av koppling
Maximal fördröjning återhämtning 150 µs
Ställ in Manuell justering av fokusering
Produktens vikt 0,081 kg
Miljö
Produktcertifieringar cULus
CE
Omgivningstemeperatur vid drift 0…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Immunitet mot omgivande ljus 10000 lux naturligt ljus
500 lux glödlampa
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,400 cm
Förpackning 1 djup 12,800 cm
Förpackning 1 vikt 73,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 35
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,860 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months