Schneider-Electric
 
XUYPS2CO945S bild- scope
XUYPS2CO945S
Fotocell - XUY - Bakgrundsbortbländning - 2 kanaler - Sn=600mm - 12..24VDC - M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847237
EAN-kod EAN-kod: 
3389119007269
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation materialhantering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUY
Sensordesign Kompakt
Avkänningssystem Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 4-tråds
Digital utgångstyp PNP och NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
Specifik produktanvändning Påfyllningskontroll
6 kanals triangulering
Detektering av föremål på transportören mot reflekterande bakgrund
Emission Infrared LED, modulated
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 50…600 mm
Teknisk data
Kapslingsmaterial Glass impregnated nylon
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (grön)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens > 370 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning < 1.5 mA ingen last
Svarsfördröjning 1,8 ms
Maximal fördröjning återhämtning 1,8 ms
Produktens vikt 0,055 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
Omgivningstemeperatur vid drift 0…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Immunitet mot omgivande ljus 10000 lux naturligt ljus
1300 lux glödlampa
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,600 cm
Förpackning 1 bredd 7,100 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 79,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,398 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor