Schneider-Electric
 
XUZ2003 bild- scope
XUZ2003
Tillbehör för givare - 3D fastsättnings kit - support för M12 stång
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847065
EAN-kod EAN-kod: 
3389110171655
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Montagefäste
Tillbehör / separat beteckning Stöd för M12 pinne
Tillbehör / separat destination Cylindrisk M18 givare
Cylindrisk M12 givare
Cylindrisk M30 givare
Teknisk data
Produktkompatibilitet XU rund M18
XU rund M12
XU rund M30
Produktens vikt 0,15 kg
ISO gänga M12
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,8 cm
Förpackning 1 bredd 5,3 cm
Förpackning 1 djup 3,6 cm
Förpackning 1 vikt 144,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,781 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 576
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 60 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 98 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor