|
|
|
XUZA118
Tillbehör för givare - Ø18mm - fäste - rostfritt
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och fastsättningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Fästkonsoll
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fäste
|
Arbetsvinkeln
|
90 °
|
Tillbehörsdestination
|
Sensor Ø 18 mm
|
Material
|
Rostfritt stål
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XU.
|
Produktens vikt
|
0,045 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
2,900 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
38,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,946 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|