Schneider-Electric
 
XUZA218 bild- scope
XUZA218
Tillbehör för givare - Ø18mm - fäste justerbart ball-joint - plast
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850894
EAN-kod EAN-kod: 
3389110704730
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Montage- och fastsättningstillbehör
Tillbehör / separat typ Fästkonsoll
Typ av produkt eller komponent Fäste
Montering Adjustable
Tillgänglig utrustning Ball joint
Tillbehörsdestination Sensor Ø 18 mm
Material Plast
Teknisk data
Produktkompatibilitet XU.
Produktens vikt 0,035 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,100 cm
Förpackning 1 bredd 7,100 cm
Förpackning 1 djup 10,700 cm
Förpackning 1 vikt 32,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 3,555 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor