Schneider-Electric
XUZA50 bild- scope
XUZA50
Tillbehör för givare - XUM - fäste - metall
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847066
EAN-kod EAN-kod: 
3389110862102
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Montage- och fastsättningstillbehör
Tillbehör / separat typ Fästkonsoll
Typ av produkt eller komponent Fäste
Tillbehörsdestination Miniatyr givare
Material Metall
Teknisk data
Produktkompatibilitet XUML
XUM
Produktens vikt 0,025 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 4,0 cm
Förpackning 1 vikt 15,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 975,0 g
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 40 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 49 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor