|
XUZASK001
Montagefäste/skydd för XUKL
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och fastsättningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Fästkonsoll
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fäste
|
Tillbehörsdestination
|
Laser fotocell givare
|
Material
|
Metall
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XUK2LAPSMM12R
XUK2LAKSMM12T
XUK9LAPSMM12
XUK5LAPSMM12
XUK8LAPPNM12
|
Produktens vikt
|
0,24 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,300 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,100 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
131,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,506 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|