Schneider-Electric
XUZASK002 bild- scope
XUZASK002
Montagefäste för XUKL
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850413
EAN-kod EAN-kod: 
3389119077590
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Montage- och fastsättningstillbehör
Tillbehör / separat typ Fästkonsoll
Typ av produkt eller komponent Fäste
Tillbehörsdestination Laser fotocell givare
Material Aluminium
Teknisk data
Produktkompatibilitet XUK9LAPSMM12
XUK2LAPSMM12R
XUK5LAPSMM12
XUK2LAKSMM12T
XUK8LAPPNM12
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,100 cm
Förpackning 1 bredd 6,400 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 10,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 770,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months