Schneider-Electric
XUZASM001 bild- scope
XUZASM001
M18 montagehållare till XUM fotocell
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830275
EAN-kod EAN-kod: 
3389119078719
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Montage- och fastsättningstillbehör
Tillbehör / separat typ Fästkit
Typ av produkt eller komponent Fästkit
Tillbehörsdestination Miniatyr givare
Material Plast
Teknisk data
Produktkompatibilitet XUM minisensor
Produktens vikt 0,015 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 10,000 cm
Förpackning 1 djup 12,000 cm
Förpackning 1 vikt 7,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 909,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor