Schneider-Electric
XUZB15 bild- scope
XUZB15
ReflexTAPE 25 mm x 5M
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830277
EAN-kod EAN-kod: 
3389110344059
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Sensor/givar tillbehör
Tillbehör / separat typ Reflex
Tillbehör / separat destination Standard reflex fotocell givare
Typ reflektor Självhäftande tejp
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Tjocklek 0,5 mm
Bredd 25 mm
Längd 5000 mm
Produktens vikt 0,085 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 7,000 cm
Förpackning 1 vikt 58,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,580 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor