Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUZB2003 |
Schneider-Electric
 
XUZB2003 bild- scope
XUZB2003
Tillbehör för givare - 3D fixing kit - bracket med ball-joint - Ø18mm
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3847057
EAN-kodEAN-kod: 
3389110171631
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fästkonsoll
Tillbehör / separat destination Ø18 mm givare
Teknisk data
Produktkompatibilitet XUB
XUZC50
Skyddande hölje Utan
Produktens vikt 0,17 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,06 cm
Förpackning 1 bredd 5,59 cm
Förpackning 1 djup 10,92 cm
Förpackning 1 vikt 170 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 3,071 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 512
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 40 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 113,064 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor