Schneider-Electric
 
XUZB2030 bild- scope
XUZB2030
Tillbehör för givare - 3D fixing kit - bracket med ball-joint - Ø30mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849636
EAN-kod EAN-kod: 
3389110704327
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fästkonsoll
Teknisk data
Produktkompatibilitet XX9 diameter 30
XX6 diameter 30
Skyddande hölje Utan
Produktens vikt 0,16 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,5 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 9,0 cm
Förpackning 1 vikt 187,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,279 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor