|
|
|
XUZC24
Tillbehör för givare - reflektor - 24 x 21 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tillbehör / separat kategori
|
Sensor/givar tillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Reflex
|
Tillbehör / separat destination
|
Standard reflex fotocell givare
|
Typ reflektor
|
Rektangulär
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
1
|
Teknisk data
Tillbehör dimensioner
|
24 x 21 mm
|
Produktens vikt
|
0,01 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
8,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1000,000 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|