|
XUZC250
Tillbehör för givare - självhäftande tejp reflektor - 250x250mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Tillbehör / separat kategori
|
Reflekterande självhäftande
|
Tillbehör / separat typ
|
Reflex
|
Tillbehör / separat destination
|
Standard reflex fotocell givare
|
Typ reflektor
|
Fyrkant
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
1
|
Teknisk data
Tillbehör dimensioner
|
250 x 250 mm
|
Tjocklek
|
2 mm
|
Bredd
|
250 mm
|
Längd
|
250 mm
|
Produktens vikt
|
0,4 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
25,300 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
41,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,221 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|